Proportional-Druckregelventil VPPL-3Q-3-0L20H-A4-A-S1-2
1635990
GTIN 4052568263843
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil geschlossen
Pneumatischer Anschluss 1
Flansch
Druckregelbereich
0.2 bar - 20 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
245 l/min