Vakuumsaugdüse CPV14-M1H-V95-1/8
185868
GTIN 4052568146115
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.95 mm
Max. Vakuum
85 %
Betriebsdruck
3 bar - 8 bar
185868
GTIN 4052568146115