Vakuumsaugdüse CPV18-M1H-V140-1/4
185874
GTIN 4052568146139
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
1.4 mm
Max. Vakuum
85 %
Betriebsdruck
3 bar - 8 bar
185874
GTIN 4052568146139