L-Steckverschraubung QSLV-G1/2-16

186147

GTIN 4052568039516

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 16 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
13 mm