Rotations-Steckverschraubung QSR-G3/8-12
186283
GTIN 4052568076078
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C
Nennweite
8 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar