Rotations-Steckverschraubung QSR-G1/2-12

186284

GTIN 4052568076085

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C
Nennweite
8 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar