L-Sperr-Steckverschraubung QSMKL-G1/8-4
186304
GTIN 4052568040901
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
1.5 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar