T-Steckverschraubung QST-V0-G3/8-8

186342

GTIN 4052568041281

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C
Nennweite
6.7 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 10 bar