L-Steckverschraubung QSL-1/2-10
190661
GTIN 4052568042936
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/2 - Außengewinde R1/2
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm - für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
8.3 mm