Rundzylinder ESNU-63-25-P-A

196386

GTIN 4052568159405

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1765 N
Hub
25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig