Rundzylinder ESNU-63-50-P-A
196387
GTIN 4052568159412
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1765 N
Hub
50 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig