Verbindungsleitung NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

2384165

GTIN 4052568109219

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1
2x Dose gewinkelt, M12, 3-polig
Elektrischer Anschluss 2
Stecker gewinkelt, M8, 4-polig
Kabellänge
0.2 m
Schutzart
IP65