Quetschventil VZQA-C-M22U-6-GG-ALV4N-4

2931679

GTIN 4052568255565

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Quetschventil pneumatisch betätigt
Ventilfunktion
2/2 offen monostabil
Anschluss Armatur
G1/4
Durchfluss Kv
0.7 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 4 bar