Quetschventil VZQA-C-M22U-15-S1S1-V4V4S1-4
3022837
GTIN 4052568290993
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Quetschventil pneumatisch betätigt
Ventilfunktion
2/2 offen monostabil
Anschluss Armatur
Clamp nach ASME-BPE Typ A
Durchfluss Kv
5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 4 bar