Quetschventil VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4-EXA

3022839

GTIN 4052568477264

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Quetschventil pneumatisch betätigt
Ventilfunktion
2/2 offen monostabil
Anschluss Armatur
G1/2
Durchfluss Kv
5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 4 bar