Quetschventil VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4S1-2

3412428

GTIN 4052568460068

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Quetschventil pneumatisch betätigt
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Anschluss Armatur
G1/2
Durchfluss Kv
5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 2 bar