Quetschventil VZQA-C-M22C-15-S1S1-V2V4S1-2

3412430

GTIN 4052568460082

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Quetschventil pneumatisch betätigt
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Anschluss Armatur
Clamp nach ASME-BPE Typ A
Durchfluss Kv
5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 2 bar