Magnetspule VACC-S18-70-K4-16U-EX4D

3504609

GTIN 4052568270032

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Spulenkennwerte
120 V AC: 50/60 Hz, Leistung 7,0 VA - 120 V DC: 7,0 W
Schutzart
IP65