Magnetspule VACC-S18-70-K5-3U-EX4D
3546662
GTIN 4052568271299
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde NPT1/2
Spulenkennwerte
230 V AC: 50/60 Hz, Leistung 7,0 VA - 230 V DC: 7,0 W
Schutzart
IP65