Ventil VOFC-L-B52-FG14-F19

4514929

GTIN 4052568274849

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
989 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betriebsdruck
2.5 bar - 8 bar