Filter-Regelventil LFR-1/2-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4

4772770

GTIN 4052568418649

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1665 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 16 bar
Filterfeinheit
5 µm