Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

03/2026 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

01/2027 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

12/2031 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Steckverbinder für Ventilinseln

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Busanschluss FBSD-KL-2X5POL

525635

GTIN 4052568046453

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
5-polig / 5-polig - Dose gewinkelt / Schraubklemme
Anschlussquerschnitt
0.2 mm² - 2.5 mm²
Schutzart
IP20