Linearantrieb DGPL-40-400-PPV-A-B-KF
526666
GTIN 4052568162474
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
400 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar - Stossdämpfer, harte Kennlinie
Positionserkennung
für Näherungsschalter