Filter-Regelventil LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4
5271795
GTIN 4052568422479
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1190 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 16 bar
Filterfeinheit
40 µm