Filter-Regelventil LFR-N1/4-D-5M-O-MIDI-T3-EX4
5271800
GTIN 4052568422523
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/4 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1600 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm