Filter-Regelventil LFR-N1/2-D-O-MIDI-T3-EX4
5271805
GTIN 4052568422578
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/2 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3400 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm