Kurzhubzylinder ADVC-12-10-P
530569
GTIN 4052568085834
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
12 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
68 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig