Kurzhubzylinder ADVC, AEVC

Rasch ansprechender Zylinder mit hervorragender Spannkraft-Relation und Lochbild zur Befestigung nach VDMA 24562.
  • Sehr kurze Baulänge
  • Hohe Kräfte bei kleiner Baugröße
  • Kolbenstange mit Innen- oder Außengewinde
  • Optimiert in Einbauraum und Bauhöhe
  • Befestigungslochbild nach VDMA 24562 ab Ø 32 mm
  • Für Positionserkennung mit Näherungsschalter für T-Nut und für Rundnut