Vakuumsaugdüse VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
532622
GTIN 4052568165178
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.45 mm
Max. Vakuum
92 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
7.2 l/min