Proportional-Druckregelventil VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N-S1
542242
GTIN 4052568180157
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Druckregelbereich
0.02 bar - 2 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
380 l/min