Gelenkzylinder DWB-63-100-Y-AB
549733
GTIN 4052568191528
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kolben-Ø
63 mm
Hub
100 mm
Pneumatischer Anschluss
Rc1/4
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf
1682 N