Anschlussleitung NEBV-M12G8-K-2-M12G4

553575

GTIN 4052568096052

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Kabellänge
2 m