Kompaktzylinder ADNGF-12-25-P-A

554209

GTIN 4052568198374

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
12 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
68 N
Hub
25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter