Kompaktzylinder ADNGF

Die robuste Kombination aus Führungsstangen und Jochplatte verhindert zuverlässig jede Rotation der Kolbenstange und sorgt so für maximale Verdrehsicherheit, Präzision und Prozessstabilität in vielen Anwendungen.
  • Für Positionserkennung
  • Normzylinder nach ISO 21287
  • Hohe Laufleistung und lange Lebensdauer
  • Mit fester oder selbsteinstellender Dämpfung
  • Optional mit durchgehender Kolbenstange