Kompaktzylinder ADNGF-80-30-P-A
554281
GTIN 4052568199067
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
30 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter