Anschlussleitung VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-5
560414
GTIN 4052568207236
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Stecker
Kabellänge
5 m
Kabelaufbau
25 x 0,34 mm²
Leitungseigenschaft
energiekettentauglich
Schutzart
IP67 - nach IEC 60529