Anschlussleitung VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10

560415

GTIN 4052568207243

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Stecker
Kabellänge
10 m
Kabelaufbau
25 x 0,34 mm²
Leitungseigenschaft
energiekettentauglich
Schutzart
IP67 - nach IEC 60529