Anschlussleitung VMPAL-KM-S-SD25-IP67-10

560421

GTIN 4052568207281

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Stecker
Kabellänge
10 m
Kabelaufbau
25 x 0,34 mm²
Leitungseigenschaft
Standard
Schutzart
IP67 - nach IEC 60529