Anschlussleitung VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10

560427

GTIN 4052568207342

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Stecker
Kabellänge
10 m
Kabelaufbau
36 x 0,25 mm²
Leitungseigenschaft
Standard
Schutzart
IP67 - nach IEC 60529