Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Steckverschraubungen Pneumatik

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Blindstopfen QSPC10

562243

GTIN 4052568056681

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Cartridge 10 mm
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C