Magnetspule VACC-S18-25-K4-1U-EX4D
562903
GTIN 4052568210489
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Spulenkennwerte
24 V DC: 2,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, Leistung 2,5 VA
Schutzart
IP65