Durchflusssensor SFAM-62-1000L-M-2SV-M12
564932
GTIN 4052568211967
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Durchflussmessbereich Endwert
1000 l/min
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Stickstoff
Betriebsdruck
16 bar
Pneumatischer Anschluss
Batterie-Modul