Gelenkzylinder DWB-50-100-Y-A-G
565738
GTIN 4052568212810
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kolben-Ø
50 mm
Hub
100 mm
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf
990 N