Gelenkzylinder DW-80-150-Y-A-G
565802
GTIN 4052568213336
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kolben-Ø
80 mm
Hub
150 mm
Pneumatischer Anschluss
G3/8
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf
2721 N