Gelenkzylinder DW-80-75-Y-AB-G
565804
GTIN 4052568213350
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kolben-Ø
80 mm
Hub
75 mm
Pneumatischer Anschluss
G3/8
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf
2721 N