Magnetventil VUVG-L10A-M52-RT-M3-1P3
566437
GTIN 4052568100100
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
100 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M3
Betätigungsart
elektrisch