Magnetventil VUVG-L10A-P53U-ZT-M3-1P3
566447
GTIN 4052568213619
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 belüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
90 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M3
Betätigungsart
elektrisch