Magnetventil VUVG-L10-P53U-T-M7-1P3

566478

GTIN 4052568213855

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 belüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
300 l/min - 320 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch