Magnetventil VUVG-L10-T32U-AZT-M7-1P3
566480
GTIN 4052568213879
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
170 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch