Magnetventil VUVG-B10-T32H-AZT-F-1P3
566489
GTIN 4052568213954
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
150 l/min - 170 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch